Publicar produtos
LZWSGRNM8K Elkay ezH2O®  In-Wall Bottle Filling Station with Mounting Frame High Efficiency Filtered Refrigerated Stainless
LZWSGRNM8K Elkay ezH2O®  In-Wall Bottle Filling Station with Mounting Frame High Efficiency Filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    LZWSGRNM8K Elkay ezH2O® In-Wall Bottle Filling Station with Mounting Frame High Efficiency Filtered Refrigerated Stainless

    Traduzido por Google,

    Estação de enchimento de garrafas ezH2O® de embutir na parede com moldura de montagem. Refrigerada, filtrada e de alta eficiência em aço inoxidável. Capacidade de refrigeração de 8,0 GPH (galões por hora) de água potável a 50°F (10°C), com base em água de entrada a 80°F (27°C) e temperatura ambiente de 90°F (32°C), conforme teste ASHRAE 18. Os recursos incluem: antimicrobiano*, filtrado, Green Ticker™, acionamento sem contato, alta eficiência, fluxo laminar, dreno real e monitor visual do filtro. Ativação eletrônica por sensor de enchimento de garrafas. O produto deve ser montado na parede (moldura/placa de embutir), para uso interno, atendendo a 1 ponto(s) de abastecimento. A unidade deve ser certificada pela UL 399 e CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Conformidade:

    • Massachusetts MA aprovado
    • ADA e ICC A117.1 CAN/CSA C22.2 No. 120 GreenSpec®
    • NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (isento de chumbo) e 401
    • UL 399

    Características:

    • Projetada como uma unidade independente ou para ser combinada com as fontes arquitetônicas Elkay® SwirlFlo ou Soft Sides®.
    • Enchimento de garrafas sem contato, ativado por sensor, projetado para fácil utilização.
    • Ativação por sensor sem contato (enchimento de garrafas) projetada para fácil utilização.
    • A taxa de enchimento é de 1,1 GPM. O fluxo laminar proporciona um enchimento limpo com respingos mínimos. O sistema de drenagem eficiente elimina o acúmulo de água.
    • Compressor de alto desempenho e isolamento reduzem significativamente o consumo de energia.
    • Monitor visual do filtro com indicador LED de status do filtro para avisar quando a troca do filtro for necessária.
    • O filtro de 3.000 galões possui certificação NSF 42 e 53 para redução de chumbo, partículas Classe 1, cloro, sabor e odor.
    • Os principais componentes plásticos são fabricados com um agente antimicrobiano de íons de prata, que ajuda a proporcionar superfícies limpas, sem manchas e sem odores.
    • Proteção antimicrobiana com íons de prata em componentes plásticos essenciais para inibir o crescimento de mofo e bolor.
    • Classificado para uso interno.
    Especificação
    • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLZWSGRNM8K
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de produtosEZ Family
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)40.81
    • Largura (polegadas)3.5
    • Profundidade (polegadas)19.75
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)66
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro