Publicar produtos
SS8248 Sturdibilt® Stainless Steel 51" x 27-1/2" x 14" Floor Mount Double Compartment Scullery Sink
SS8248 Sturdibilt® Stainless Steel 51" x 27-1/2" x 14" Floor Mount Double Compartment Scullery Sink
    Elkay

    SS8248 Sturdibilt® Stainless Steel 51" x 27-1/2" x 14" Floor Mount Double Compartment Scullery Sink

    Traduzido por Google,

    Pia de cozinha de aço inoxidável Sturdibilt® de 51" x 27-1/2" x 14" com montagem no piso e compartimento duplo. A pia é fabricada em aço inoxidável 304 de calibre 14 com acabamento acetinado polido e ralo central. A pia é sustentada por (4) pés tubulares de aço inoxidável de calibre 16 com 1-5/8" de diâmetro externo e base em formato de bala ajustável em até 1".

    Conformidade:

    • Massachusetts MA aprovado
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • listado no cUPC
    • Listado no IPC
    • Listado pela NPCC
    • Listado pela NPCC

    Características:

    • Aço inoxidável tipo 304, calibre 14
    • Construção de compartimento soldado com cantos quadrados
    • Design diferenciado da borda com canaleta e avental de 5 cm que minimiza o transbordamento.
    • Compartimentos com 14 polegadas de profundidade
    • Painel de proteção contra respingos de 8 polegadas de altura e comprimento total, com inclinação de 45 graus para resistir à sujeira.
    • Compartimentos da pia inclinados para escoamento
    • Abertura de drenagem de 3-1/2"
    • Pia polida com acabamento acetinado uniforme e brilhante.
    • Pia apoiada em (4) pés tubulares ajustáveis ​​de aço inoxidável LK251
    • 1-5/8" de diâmetro externo com pés ajustáveis ​​em aço inoxidável em formato de bala de até 1"
    Especificação
    • key words: Sturdibilt, Scullery
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSS8248
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de produtosSpecialty
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-08
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)44
    • Largura (polegadas)27.5
    • Profundidade (polegadas)51
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)111
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios