Publicar produtos
VRCDWSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Single Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
VRCDWSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Single Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
VRCDWSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Single Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
VRCDWSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Single Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
    Elkay

    VRCDWSK Elkay ezH2O® Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Single Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless

    Traduzido por Google,

    Estação de Enchimento de Garrafas ezH2O® Antivandalismo com Refrigerador Individual, Sem Filtro e Sem Refrigeração, em Aço Inoxidável. As características incluem Green Ticker™, Fluxo Laminar, Dreno Real e Resistência a Vandalismo. Fornecida com borbulhador antivandalismo. Botão eletrônico para enchimento de garrafas com acionamento mecânico do borbulhador frontal. O produto deve ser montado na parede, para uso interno e externo, atendendo a 1 estação. A unidade deve ser certificada pela UL 399 e CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Conformidade:

    • Massachusetts MA aprovado
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Norma NSF 61
    • Norma NSF 372
    • CSA B45.4; CSA C22.2 Nº 120
    • UL

    Características

    • Ideal para instalações de uso intenso, como escolas e espaços recreativos internos.
    • Sistema antivandalismo com acionamento por botão para o bebedouro e o dispensador de água.
    • A taxa de enchimento é de 1,5 GPM.
    • O Green Ticker™ informa ao usuário a quantidade de garrafas de água de plástico de 591 ml (20 oz) que deixaram de ser descartadas.
    • O fluxo laminar proporciona um enchimento limpo com respingos mínimos.
    • Os bebedouros antivandalismo possuem uma proteção cromada integrada na tampa para evitar contaminação por outros usuários, depósitos no ar e adulteração.
    • Adequado para uso interno ou externo.
    Especificação
    • keywords: NSF372, NSF 372, NSF

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVRCDWSK
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de produtosVRC Family
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)38.81
    • Largura (polegadas)18.62
    • Profundidade (polegadas)18
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro