Publicar produtos
VRCGRN8WSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Single High Efficiency Vandal-Resistant Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless
VRCGRN8WSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Single High Efficiency Vandal-Resistant Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless
VRCGRN8WSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Single High Efficiency Vandal-Resistant Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless
VRCGRN8WSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Single High Efficiency Vandal-Resistant Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless
VRCGRN8WSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Single High Efficiency Vandal-Resistant Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    VRCGRN8WSK Elkay ezH2O® Bottle Filling Station & Single High Efficiency Vandal-Resistant Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless

    Traduzido por Google,

    Estação de enchimento de garrafas Elkay ezH2O e refrigerador individual de alta eficiência e resistente a vandalismo, em aço inoxidável refrigerado sem filtro.

    Conformidade:

    • Massachusetts MA aprovado
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSFStandard61
    • NSFStandard372
    • CSA B45.4, CSA C22.2 Nº 120
    • Listado pela UL

    Características:

    • Acionamento por sensor sem contato (enchimento de garrafas) projetado para fácil utilização; acionamento por botão resistente a vandalismo para o bebedouro.
    • Compressor de alto desempenho e isolamento reduzem significativamente o consumo de energia.
    • O sistema de refrigeração hermeticamente fechado fornece água gelada para matar a sede.
    • A taxa de enchimento é de 1,1 GPM.
    • O Green Ticker™ informa ao usuário a quantidade de garrafas de água de plástico de 591 ml (20 oz) que deixaram de ser descartadas.
    • Os principais componentes plásticos são fabricados com um agente antimicrobiano de íons de prata, que ajuda a proporcionar superfícies limpas, sem manchas e sem odores.
    • Proteção antimicrobiana com íons de prata em componentes plásticos essenciais para inibir o crescimento de mofo e bolor.
    • Resistentes a vandalismo, os bebedouros StreamSaver™ possuem uma proteção cromada integrada na tampa para evitar contaminação, adulteração e reduzir o consumo de água.
    • Classificado para uso interno.
    Especificação
    • Keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead,Bottle Filling Station, ezH2O Bottle Filling Station, Vandal-Resistant Bottle Filling Station, Non-Filtered Bottle Filling Station, Stainless Bottle Filling Station,

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVRCGRN8WSK
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de produtosVRC Family
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)39.75
    • Largura (polegadas)18.62
    • Profundidade (polegadas)18
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)75
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro