Publicar produtos
VRCTLR8WSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Reverse Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless
VRCTLR8WSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Reverse Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless
VRCTLR8WSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Reverse Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless
VRCTLR8WSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Reverse Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    VRCTLR8WSK Elkay ezH2O® Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Reverse Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless

    Traduzido por Google,

    Estação de enchimento de garrafas ezH2O® resistente a vandalismo e refrigerador reversível de dois níveis, sem filtro, em aço inoxidável. Capacidade de refrigeração de 8,0 litros.
    Vazão de água potável a 50°F (galões por hora), com base em água de entrada a 80°F e temperatura ambiente de 90°F, conforme teste ASHRAE 18. As características devem
    Inclui Green Ticker™, Fluxo Laminar, Dreno Real e Resistente a Vandalismo. Fornecido com borbulhador resistente a vandalismo. Botão eletrônico para enchimento de garrafas com ativação mecânica por botão frontal do borbulhador. O produto deve ser montado na parede, para aplicações internas e externas, atendendo a 2 estações. A unidade deve ser certificada pela UL 399 e CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Conformidade:

    • ADA e ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CAN/CSA C22.2 Nº 120
    • GreenSpec®
    • NSF/ANSI 61 (Q≤1) e 372 (isento de chumbo)
    • UL 399

    Características:

    • Ideal para instalações de uso intenso, como espaços educacionais e recreativos internos.
    • O sistema de refrigeração hermeticamente fechado fornece água gelada para matar a sede.
    • Sistema antivandalismo com acionamento por botão para o bebedouro e o dispensador de água.
    • A taxa de enchimento é de 1,1 GPM.
    • O Green Ticker™ informa ao usuário a quantidade de garrafas de água de plástico de 591 ml (20 oz) que deixaram de ser descartadas.
    • O fluxo laminar proporciona um enchimento limpo com respingos mínimos.
    • Os bebedouros antivandalismo possuem uma proteção cromada integrada na tampa para evitar contaminação por outros usuários, depósitos transportados pelo ar e adulteração.
    • Adequado para uso interno ou externo.
    Especificação
    • Keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVRCTLR8WSK
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de produtosVRC Family
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)38.81
    • Largura (polegadas)18.62
    • Profundidade (polegadas)36.12
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)99
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro