Publicar produtos
Tork Xpress® Countertop Multifold Hand Towel Dispenser White H2
Tork Xpress® Countertop Multifold Hand Towel Dispenser White H2
Tork Xpress® Countertop Multifold Hand Towel Dispenser White H2

    Tork Xpress® Countertop Multifold Hand Towel Dispenser White H2

    Traduzido por Google,
    O suporte de parede Tork Performance Design foi desenvolvido para oferecer eficiência e confiabilidade, com recursos de fácil carregamento e a possibilidade de pegar qualquer tipo de papel com apenas uma mão. Tork Performance é a próxima geração de dispensadores para limpeza profissional. A combinação ideal de dispensador e papel absorvente aumentará a produtividade e reduzirá o custo total de uso.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única302020
    • Familia de productoElevation
    • Grupo de produtosMultifold Hand Towels
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-15
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)7.92
    • Largura (polegadas)12.68
    • Profundidade (polegadas)4.56
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Lbs)3.05
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriçãoPaper towel dispensers
    • Número OmniClass23-21 43 15 25
    • Título OmniclassPaper Towel Dispensers