Publicar produtos
Tork Electronic Hand Towel Dispenser, White
Tork Electronic Hand Towel Dispenser, White

    Tork Electronic Hand Towel Dispenser, White

    Traduzido por Google,
    O dispensador eletrônico de rolo de toalha de mão Tork foi projetado para durar em banheiros movimentados, para que você possa ter certeza de que funcionará sempre tão bem quanto no primeiro dia. O índice do rolo de papel permite um carregamento rápido e fácil. Um painel de controle intuitivo de um toque ajuda você a gerenciar o comprimento da toalha de mão que está sendo dispensada em 10 polegadas e 18 polegadas e o Modo Sensor para dispensação ativada pelo usuário ou o Modo Suspenso para toalha suspensa pronta para uso. O indicador de consumo de rolo informa rapidamente a sua equipe quando é hora de reabastecer. E a dispensação higiênica, uma de cada vez, incentiva os hóspedes a usar apenas quantas toalhas de mão forem necessárias, ajudando você a reduzir o desperdício e economizar custos. A vida útil da bateria de longa duração permite dispensar até 80 rolos de 1.000 pés de toalha. Acomoda uma variedade de toalhas de rolo controladas de 8 polegadas.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única771720
    • Familia de productoPlastic
    • Grupo de produtosHand Towel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-15
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)16.5
    • Largura (polegadas)12.3
    • Profundidade (polegadas)9.4
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)10
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriçãoPaper towel dispensers
    • Número OmniClass23-21 43 15 25
    • Título OmniclassPaper Towel Dispensers