Publicar produtos
Tork Xpress® Countertop Multifold Hand Towel Dispenser H2
Tork Xpress® Countertop Multifold Hand Towel Dispenser H2
Tork Xpress® Countertop Multifold Hand Towel Dispenser H2

    Tork Xpress® Countertop Multifold Hand Towel Dispenser H2

    Traduzido por Google,
    O dispensador de toalhas de mão dobráveis ​​Tork Xpress para bancada faz parte da linha Elevation Design e é uma ótima alternativa a deixar várias toalhas soltas na bancada do banheiro. Os dispensadores Tork Elevation têm um design moderno e funcional que causa uma ótima impressão em seus convidados.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única302030
    • Familia de productoElevation
    • Grupo de produtosMultifold Hand Towels
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-15
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)7.92
    • Largura (polegadas)12.68
    • Profundidade (polegadas)4.56
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Lbs)13.43
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriçãoPaper towel dispensers
    • Número OmniClass23-21 43 15 25
    • Título OmniclassPaper Towel Dispensers