Publicar produtos
Tork Intuition™ Sensor Skincare Dispenser White S4
Tork Intuition™ Sensor Skincare Dispenser White S4

    Tork Intuition™ Sensor Skincare Dispenser White S4

    Traduzido por Google,
    O dispensador de produtos para cuidados com a pele Tork, com design Elevation, adapta-se a qualquer ambiente e pode ser utilizado com uma ampla gama de sabonetes e desinfetantes Tork em frascos selados. Possui certificação de facilidade de uso e proporciona uma boa higiene das mãos para todos os utilizadores. Os dispensadores Elevation têm um design funcional e moderno que causa uma impressão duradoura nos seus clientes.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única571600
    • Familia de productoElevation
    • Grupo de produtosSoap
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-15
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)10.9
    • Largura (polegadas)4.41
    • Profundidade (polegadas)5.04
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emChina
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Lbs)6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dispensers
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniclassHand Soap Dispensers