Publicar produtos
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser Stainless Steel H1
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser Stainless Steel H1
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser Stainless Steel H1

    Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser Stainless Steel H1

    Traduzido por Google,
    O novo Dispensador de Sabonete Líquido em Espuma Tork para Bancada torna o serviço eficiente, proporciona uma experiência de alta qualidade no banheiro e é uma opção mais sustentável. O dispensador possui uma mangueira de 1,8 m de comprimento, permitindo uma instalação flexível. Seja embaixo da bancada, na parede ou no armário de armazenamento, o dispensador de carregamento frontal de fácil acesso permite o reabastecimento simples. O Dispensador de Sabonete Líquido em Espuma Tork para Bancada é compatível com o frasco de 2 litros do Sabonete Líquido em Espuma Tork para Lavagem das Mãos. Este frasco de refil possui uma bomba inviolável e foi projetado para facilitar o manuseio. O Dispensador de Sabonete Líquido em Espuma Tork para Bancada foi projetado para banheiros de alto fluxo, atendendo até 2.650 visitantes*. A torneira cromada do Dispensador de Sabonete Líquido para Bancada Tork combina esteticamente com qualquer ambiente de banheiro, acessórios e outros produtos de higiene Tork. Para evitar o contato direto com a superfície, este sistema dispensador é acionado por sensor para higienização das mãos sem toque. O sistema de dispensador de sabonete líquido em espuma Tork para montagem em balcão é compatível com o Tork Vision Cleaning — um serviço baseado em dados que ajuda a atender às necessidades de limpeza de suas instalações e a otimizar a eficiência. O Tork para montagem em balcão permanece pronto para uso, fornecendo sabonete sob demanda. Adapte-se às necessidades de suas instalações e minimize o desperdício com o recurso de dosagem ajustável. O dispensador produz uma espuma densa e cremosa, reduzindo o consumo em até 50%. ** O dispensador de sabonete líquido em espuma Tork para montagem em balcão pode ser alimentado por 4 pilhas tamanho D (não inclusas) ou por um adaptador/plugue CA (vendido separadamente). A luz LED embutida na torneira indica quando a manutenção é necessária. *Com base em uma dose de 0,5 mL e uma média de 1,5 doses por visitante. **Com base na dose de 0,05 mL do sabonete líquido em espuma Tork em comparação com a dose de 1 mL do sabonete líquido Tork.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única461022
    • Familia de productoImage Line
    • Grupo de produtosHand Towel Roll
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-15
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)26.97
    • Largura (polegadas)17.64
    • Profundidade (polegadas)7.87
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriçãoPaper towel dispensers
    • Número OmniClass23-21 43 15 25
    • Título OmniclassPaper Towel Dispensers