Publicar produtos
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser Stainless Steel H1
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser Stainless Steel H1
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser Stainless Steel H1

    Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser Stainless Steel H1

    Traduzido por Google,
    Com um design moderno, a linha Image Design Line apresenta superfícies lisas e linhas limpas que se integram perfeitamente a qualquer ambiente. Crie uma ótima impressão que reforce a imagem de alta qualidade do seu estabelecimento. O elegante aço inoxidável com revestimento anti-impressão digital tem ótima aparência e permanece limpo. Pode ser usado com uma ampla gama de sabonetes, desinfetantes e loções Tork em frascos lacrados. Possui certificação de fácil utilização e proporciona uma boa higiene das mãos para todos os usuários.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única461023
    • Familia de productoImage Line
    • Grupo de produtosHand Towel Roll
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-15
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)20.55
    • Largura (polegadas)17.64
    • Profundidade (polegadas)7.87
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriçãoPaper towel dispensers
    • Número OmniClass23-21 43 15 25
    • Título OmniclassPaper Towel Dispensers