Publicar produtos
Tork Xpress® Multifold Hand Towel Dispenser Stainless Steel H2
Tork Xpress® Multifold Hand Towel Dispenser Stainless Steel H2
Tork Xpress® Multifold Hand Towel Dispenser Stainless Steel H2

    Tork Xpress® Multifold Hand Towel Dispenser Stainless Steel H2

    Traduzido por Google,
    O dispensador de papel higiênico em rolo Mini Jumbo da Tork Image Design com sistema de reserva apresenta um acabamento em aço inoxidável escovado com linhas finas e curvas sutis, proporcionando um visual limpo e superfícies lisas. O sistema de quebra de rolo evita que o papel gire em excesso. O recurso de rolo curto permite o consumo total do rolo. Os rolos de grande capacidade permitem o atendimento de áreas de alto tráfego sem a necessidade de dispensadores adicionais. O rolo é coberto para minimizar a contaminação cruzada.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única463002
    • Familia de productoImage Line
    • Grupo de produtosMultifold Hand Towels
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-15
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)18
    • Largura (polegadas)12
    • Profundidade (polegadas)4
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriçãoPaper towel dispensers
    • Número OmniClass23-21 43 15 25
    • Título OmniclassPaper Towel Dispensers