Publicar produtos
Tork Image Design™ Foam Skincare Manual Dispenser
Tork Image Design™ Foam Skincare Manual Dispenser

    Tork Image Design™ Foam Skincare Manual Dispenser

    Traduzido por Google,
    Com um design moderno, a linha Image Design Line apresenta superfícies lisas e linhas limpas que se integram perfeitamente a qualquer ambiente. Crie uma ótima impressão que reforce a imagem de alta qualidade do seu estabelecimento. O elegante aço inoxidável com revestimento anti-impressão digital tem uma ótima aparência e permanece limpo. Seu sistema de dispensação sem contato garante a higiene das mãos para todos os usuários. Pode ser usado com uma ampla gama de sabonetes, desinfetantes e loções Tork em frascos lacrados. Possui certificação Easy to Use e proporciona boa higiene das mãos para todos os usuários.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única466000
    • Grupo de produtosSoap
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-15
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)11.4
    • Largura (polegadas)4.17
    • Profundidade (polegadas)4.21
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dispensers
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniclassHand Soap Dispensers