Publicar produtos
Tork OptiServe® Coreless 4-Roll Toilet Paper Dispenser Black T7/T5

Tork OptiServe® Coreless 4-Roll Toilet Paper Dispenser Black T7/T5

Traduzido por Google,
Tork OptiServe® Coreless é um sistema de papel higiênico de alta capacidade para instalações onde eficiência, sustentabilidade e uma ótima experiência são essenciais. É uma alternativa melhor do que o papel higiênico convencional e os rolos jumbo tradicionais. A ampla variedade de dispensadores permite atender às diferentes necessidades de uma instalação com apenas um tipo de papel higiênico. Comparado ao papel higiênico convencional, os rolos Tork OptiServe Coreless comportam o dobro de papel e não possuem tubo nem embalagem, gerando muito menos desperdício.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única473628
  • Familia de productoElevation
  • Grupo de produtosMidsize Coreless Roll
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-28
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)12.71
  • Largura (polegadas)12.6
  • Profundidade (polegadas)6.85
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Peso líquido (Lbs)4.63
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilet paper dispensers
  • Número OmniClass23-31 25 21
  • Título OmniclassToilet Paper Dispensers