Publicar produtos
Tork Elevation® Xpress® Hand Towel Dispenser, black
Tork Elevation® Xpress® Hand Towel Dispenser, black
Tork Elevation® Xpress® Hand Towel Dispenser, black

    Tork Elevation® Xpress® Hand Towel Dispenser, black

    Traduzido por Google,
    Os dispensadores Tork Elevation® Xpress® simplificam e complementam qualquer ambiente, proporcionando uma aparência limpa e higiénica. Nosso novo design garante manutenção, recarga e uso fáceis e intuitivos. O sistema de distribuição de toalhas de mão Tork Xpress para toalhas de mão dobradas e dobradas funciona melhor para ambientes que exigem conforto e higiene. O design fino economiza espaço e a distribuição de um de cada vez significa que você toca apenas na toalha que usa - sem contaminação cruzada de alavancas ou manivelas. Além disso, o escudo de higiene protege sua toalha até ser usada. Este dispensador de tamanho normal é ideal para instalações de saúde, bem como banheiros de luxo em hotéis, restaurantes e edifícios de escritórios.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única552028
    • Familia de productoElevation
    • Grupo de produtosHand Towel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-15
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)17.5
    • Largura (polegadas)11.9
    • Profundidade (polegadas)4
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Lbs)2.59
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriçãoPaper towel dispensers
    • Número OmniClass23-21 43 15 25
    • Título OmniclassPaper Towel Dispensers