Publicar produtos
Tork Elevation® Xpress® Mini Hand Towel Dispenser, white
Tork Elevation® Xpress® Mini Hand Towel Dispenser, white
Tork Elevation® Xpress® Mini Hand Towel Dispenser, white

    Tork Elevation® Xpress® Mini Hand Towel Dispenser, white

    Traduzido por Google,
    Os dispensadores Tork Elevation® Xpress® simplificam e complementam qualquer ambiente, proporcionando uma aparência limpa e higiénica. Nosso novo design garante manutenção, recarga e uso fáceis e intuitivos. O sistema de distribuição Tork Xpress para toalhas de mão dobradas e dobradas funciona melhor para ambientes que exigem conforto e higiene. O Tork Xpress Mini cabe onde outros dispensadores não podem. Medindo apenas 12 polegadas de altura, o Xpress™ Mini é perfeito para áreas de parede onde o espaço é escasso. A distribuição um de cada vez significa que você toca apenas na toalha que usa - sem contaminação cruzada de alavancas ou manivelas. Além disso, o escudo de higiene protege sua toalha até ser usada. É fácil de limpar e reabastecer.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única552120
    • Familia de productoElevation
    • Grupo de produtosHand Towel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-15
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)11.6
    • Largura (polegadas)11.9
    • Profundidade (polegadas)4
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Lbs)1.92
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriçãoPaper towel dispensers
    • Número OmniClass23-21 43 15 25
    • Título OmniclassPaper Towel Dispensers