Publicar produtos
Tork PeakServe® Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5
Tork PeakServe® Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5
Tork PeakServe® Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5

    Tork PeakServe® Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5

    Traduzido por Google,
    Tork OptiServe® Coreless é um sistema de papel higiênico de alta capacidade para instalações onde eficiência, sustentabilidade e uma ótima experiência são essenciais. É uma alternativa melhor do que o papel higiênico convencional e os rolos jumbo tradicionais. A ampla variedade de dispensadores permite atender às diferentes necessidades de uma instalação com apenas um tipo de papel higiênico. Comparado ao papel higiênico convencional, os rolos Tork OptiServe Coreless comportam o dobro de papel e não possuem tubo nem embalagem, gerando muito menos desperdício.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única552520
    • Familia de productoElevation
    • Grupo de produtosContinuous Hand Towels
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-15
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)28.74
    • Largura (polegadas)14.57
    • Profundidade (polegadas)3.98
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriçãoPaper towel dispensers
    • Número OmniClass23-21 43 15 25
    • Título OmniclassPaper Towel Dispensers