Publicar produtos
Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5
Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5
Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5
Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5
Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5

    Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5

    Traduzido por Google,
    O dispensador automático Tork PeakServe é a mais recente inovação projetada para banheiros de alto tráfego, onde a equipe precisa maximizar o tempo de limpeza e manter um bom fluxo de pessoas. Ele oferece a maior duração de bateria* e dispensa toalhas em menos de um segundo, sempre. Compatível com as toalhas de papel Tork PeakServe® Continuous™, o sistema tem uma capacidade muito alta de 1230 toalhas. Os refis compactados são rápidos de carregar, podem ser reabastecidos a qualquer momento e são fáceis de armazenar e transportar, permitindo que a equipe se concentre na limpeza, e não no reabastecimento. *Comparado ao Georgia Pacific enMotion 10, que dispensa 150 rolos por conjunto de bateria (144.000 toalhas de 25 cm) e ao Kimberly-Clark Icon, que dispensa 150.000 toalhas. O Tork PeakServe Automatic dispensa pelo menos 500.000 toalhas de papel por conjunto de bateria usando o refil de código 105065.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única552540
    • Familia de productoElevation
    • Grupo de produtosContinuous Hand Towels
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-27
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)25.15
    • Largura (polegadas)4.04
    • Profundidade (polegadas)14.47
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Lbs)9.19
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores