Publicar produtos
Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser Black H5
Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser Black H5
Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser Black H5
Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser Black H5
Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser Black H5

    Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser Black H5

    Traduzido por Google,
    O dispensador de mesa Tork Xpressnap® é ideal para restaurantes de serviço rápido com grande fluxo de clientes que oferecem guardanapos nas mesas. Este sistema de mesa de alta qualidade melhora a eficiência e a rapidez, distribuindo guardanapos um a um, aumentando a higiene e reduzindo o consumo em pelo menos 25% em comparação com os dispensadores tradicionais. Disponível em uma ampla gama de cores modernas para combinar facilmente com a sua decoração.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única552548
    • Familia de productoElevation
    • Grupo de produtosContinuous Hand Towels
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-27
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)25.15
    • Largura (polegadas)14.47
    • Profundidade (polegadas)4.04
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Lbs)9.14
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores