Publicar produtos
Tork Twin Mini Jumbo Toilet Paper Roll Dispenser White T2
Tork Twin Mini Jumbo Toilet Paper Roll Dispenser White T2
Tork Twin Mini Jumbo Toilet Paper Roll Dispenser White T2

    Tork Twin Mini Jumbo Toilet Paper Roll Dispenser White T2

    Traduzido por Google,
    O Dispensador de Produtos para a Pele Tork com Sensor Intuitivo e Design Elevation permite que você cause uma ótima impressão em seus convidados e pode ser usado com uma ampla gama de produtos para a pele em frascos lacrados. Sua dispensação sem contato garante a higiene das mãos para todos os usuários. Os dispensadores Elevation possuem um design funcional e moderno que deixa uma impressão duradoura em seus convidados. O Dispensador de Produtos para a Pele Tork com Design Elevation se adapta a qualquer ambiente e pode ser usado com uma ampla gama de sabonetes, desinfetantes e loções Tork em frascos lacrados. Possui certificação de Fácil Uso e proporciona boa higiene das mãos para todos os usuários. Os dispensadores Elevation possuem um design funcional e moderno que deixa uma impressão duradoura em seus convidados.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5555200
    • Familia de productoElevation
    • Grupo de produtosJumbo roll
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-15
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)10.13
    • Largura (polegadas)17
    • Profundidade (polegadas)5.69
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Lbs)3.28
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCObjeto