Publicar produtos
Tork Industrial Centerfeed Towel Dispenser Black M2
Tork Industrial Centerfeed Towel Dispenser Black M2
Tork Industrial Centerfeed Towel Dispenser Black M2

    Tork Industrial Centerfeed Towel Dispenser Black M2

    Traduzido por Google,
    O dispensador Tork Centerfeed com design Elevation é a solução ideal para banheiros de alto tráfego que buscam uma solução eficiente para toalhas de mão, controlando o consumo e reduzindo o desperdício com a dispensação de folhas individuais. Os dispensadores Tork Elevation possuem um design funcional e moderno que causa uma impressão duradoura em seus clientes.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única559028A
    • Familia de productoElevation
    • Grupo de produtosCenterfeed Standard
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-15
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)14.39
    • Largura (polegadas)9.42
    • Profundidade (polegadas)8.95
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Lbs)2.98
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriçãoPaper towel dispensers
    • Número OmniClass23-21 43 15 25
    • Título OmniclassPaper Towel Dispensers