Publicar produtos
Tork Elevation® DoorMate Waste Bin, black
Tork Elevation® DoorMate Waste Bin, black

    Tork Elevation® DoorMate Waste Bin, black

    Traduzido por Google,
    O sistema de dispensador Elevation DoorMate da Tork é um sistema de dispensação único que ajuda a proteger as mãos dos germes da maçaneta da porta. O dispensador de lenços de banho dobrado Tork Elevation e a caixa de 5 litros trabalham em conjunto para criar o DoorMate. Menos papel é usado em seus banheiros, o que significa menos desperdício, desordem e custo. O design fino ocupa menos espaço, cabe em qualquer lugar e é fácil de instalar e reabastecer. Design sem costura significa menos ranhuras para esconder a sujeira. A lixeira é um recipiente de 5L e cabe em qualquer saco plástico padrão de 5L ou 1 galão.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5640280
    • Familia de productoElevation
    • Grupo de produtosBin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-15
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)13.3
    • Largura (polegadas)7.48
    • Profundidade (polegadas)6.23
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emHungary
    • Peso líquido (Lbs)1.92
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWaste bins
    • Código CSI MasterFormat 201411 82 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Solid Waste Bins
    • Número OmniClass23-39 45 25 13
    • Título OmniclassSolid Waste Bins