Publicar produtos
Tork Elevation® Liquid Soap Dispenser, black
Tork Elevation® Liquid Soap Dispenser, black

    Tork Elevation® Liquid Soap Dispenser, black

    Traduzido por Google,
    Os dispensadores Tork Elevation® simplificam e complementam qualquer ambiente, proporcionando um aspeto limpo e higiénico. Nosso novo design garante manutenção, recarga e uso fáceis e intuitivos. O Sistema de Sabão Líquido Tork é adequado para todos os tipos de casas de banho, incluindo ambientes difíceis e exigentes. Controle de Porção - A bomba de sabão dispensa até 1 ml de cada vez. Alta capacidade - A garrafa de 1 litro permite 1000 lavagens à mão. Bomba exclusiva - A tecnologia inovadora evita que o dispensador goteje e entupa.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única570028A
    • Familia de productoElevation
    • Grupo de produtosSkin Care
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-15
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)11.5
    • Largura (polegadas)11.18
    • Profundidade (polegadas)4.5
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Lbs)5.17
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dispensers
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniclassHand Soap Dispensers
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
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit