Publicar produtos
Tork Skincare Dispenser Black S4
Tork Skincare Dispenser Black S4

    Tork Skincare Dispenser Black S4

    Traduzido por Google,
    O dispensador de produtos para cuidados com a pele Tork, com design Elevation, adapta-se a qualquer ambiente e pode ser utilizado com uma ampla gama de sabonetes e desinfetantes Tork em frascos selados. Possui certificação de facilidade de uso e proporciona uma boa higiene das mãos para todos os utilizadores. Os dispensadores Elevation têm um design funcional e moderno que causa uma impressão duradoura nos seus clientes.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única571508
    • Familia de productoElevation
    • Grupo de produtosSoap
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-15
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)11.5
    • Largura (polegadas)4.45
    • Profundidade (polegadas)4.49
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Peso líquido (Lbs)4.84
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dispensers
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniclassHand Soap Dispensers