Publicar produtos
Tork Xpressnap® Signature In-Counter Napkin Dispenser, 20 Inches, Stainless finish
Tork Xpressnap® Signature In-Counter Napkin Dispenser, 20 Inches, Stainless finish
Tork Xpressnap® Signature In-Counter Napkin Dispenser, 20 Inches, Stainless finish

    Tork Xpressnap® Signature In-Counter Napkin Dispenser, 20 Inches, Stainless finish

    Traduzido por Google,
    O novo, versátil e economizador de espaço Xpressnap® Signature In-Counter Dispensing System ajuda-o a tirar o máximo partido de cada guardanapo. Com opções de profundidade variável, nosso design inovador é ideal para áreas de alto tráfego ou onde o espaço é escasso. O Xpressnap aumenta muito a higiene pessoal e reduz o desperdício, entregando um guardanapo de cada vez, todas as vezes. Seu design de dispensação de guardanapos um de cada vez garante que os usuários usem menos guardanapos e toquem apenas no guardanapo que usam. Basta colocá-lo em uma abertura de balcão nova ou pré-existente e pronto. Substitui 30XPIC.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única6035200
    • Familia de productoXpressnap
    • Grupo de produtosCountertop
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-15
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)21.5
    • Largura (polegadas)9.9
    • Profundidade (polegadas)7
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)2.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_81_56
    • Uniclass 2015 DescriçãoNapkins