Publicar produtos
Tork Xpressnap® Signature Tabletop Napkin Dispenser, Stainless finish

Tork Xpressnap® Signature Tabletop Napkin Dispenser, Stainless finish

Traduzido por Google,
O Tork Xpressnap® Signature Dispensing System é o dispensador de guardanapos mais elegante, inteligente e versátil que existe. Um perfil mais elegante acrescenta elegância e ocupa menos espaço. Infinitas oportunidades de personalização - de guardanapos de impressão personalizados a uma variedade de cores contemporâneas - oferecem uma vantagem competitiva. Reduz o uso de guardanapos - os dispensadores de mesa Tork Xpressnap® Signature aumentam a higiene e reduzem o desperdício, fornecendo um guardanapo de cada vez, todas as vezes. Os clientes tocam apenas os guardanapos que pegam e pegam apenas o que usam. Os dispensadores de mesa Xpressnap® também apresentam os painéis de mensagens AD-a-Glance que podem ser usados para promoções na loja ou para gerar receita publicitária. Os dispensadores têm uma capacidade generosa de 250 guardanapos. Também disponível em Preto 6232000, Cinzento 6234000, Vermelho 6236000, Azul 6233001, Verde 6239000.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única6235000
  • Familia de productoXpressnap
  • Grupo de produtosTabletop
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-15
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)6.1
  • Largura (polegadas)7.9
  • Profundidade (polegadas)5.9
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)5.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_81_56
  • Uniclass 2015 DescriçãoNapkins