Publicar produtos
Tork Xpressnap® Tabletop Napkin Dispenser Red N4
Tork Xpressnap® Tabletop Napkin Dispenser Red N4
Tork Xpressnap® Tabletop Napkin Dispenser Red N4

    Tork Xpressnap® Tabletop Napkin Dispenser Red N4

    Traduzido por Google,
    O dispensador de mesa Tork Xpressnap® com design exclusivo é ideal para restaurantes com serviço limitado que oferecem guardanapos à mesa. Este dispensador compacto e moderno fornece guardanapos um de cada vez, melhorando a higiene e reduzindo o consumo de guardanapos em pelo menos 25% em comparação com os sistemas de dispensação de guardanapos tradicionais. Disponível em uma ampla gama de cores contemporâneas, combina facilmente com a sua decoração.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única6236100
    • Familia de productoSignature line
    • Grupo de produtosInterfold Dispenser Napkins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-07
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)6.7
    • Largura (polegadas)7.9
    • Profundidade (polegadas)5.6
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)5.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_81_56
    • Uniclass 2015 DescriçãoNapkins