Publicar produtos
Tork Xpressnap® Signature Counter Napkin Dispenser, Stainless finish

Tork Xpressnap® Signature Counter Napkin Dispenser, Stainless finish

Traduzido por Google,
O sistema Tork Xpressnap® Counter Top aumenta consideravelmente a higiene pessoal e reduz o desperdício ao entregar um guardanapo de cada vez, todas as vezes. Seu design de dispensação de guardanapos um de cada vez garante que os usuários usem menos guardanapos e toquem apenas no guardanapo que usam. O dispensador de balcão comporta até 500 guardanapos. O exclusivo painel de mensagens AD-a-Glance pode ser usado para promoções na loja ou para gerar receita de publicidade. Introduzido pela primeira vez em 2003, o sistema Xpressnap® conquistou a indústria de foodservice e ganhou reconhecimento internacional por inovação e excelência. Também disponível em Preto 6432000, Vermelho 6436000, Cinzento 6434000.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única6435000
  • Familia de productoXpressnap
  • Grupo de produtosCountertop
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-15
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)5.7
  • Largura (polegadas)7.5
  • Profundidade (polegadas)12.1
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)3.49
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_81_56
  • Uniclass 2015 DescriçãoNapkins