Publicar produtos
Tork Maxi Centerfeed Roll Dispenser Aqua/White W2
Tork Maxi Centerfeed Roll Dispenser Aqua/White W2
Tork Maxi Centerfeed Roll Dispenser Aqua/White W2

    Tork Maxi Centerfeed Roll Dispenser Aqua/White W2

    Traduzido por Google,
    O dispensador de toalhas de mão em rolo Tork Matic® com design Elevation oferece fácil manutenção para manter banheiros movimentados em pleno funcionamento e reduz o consumo, dispensando uma toalha por vez. Os dispensadores Tork Elevation possuem um design moderno que causa uma impressão duradoura em seus hóspedes. Higiênico, pois os hóspedes tocam apenas na toalha que utilizam. Desempenho confiável e manutenção intuitiva proporcionam tranquilidade.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única653020
    • Familia de productoPerformance
    • Grupo de produtosCenterfeed Standard
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-15
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)17.6
    • Largura (polegadas)12.91
    • Profundidade (polegadas)11.89
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Lbs)5.13
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriçãoPaper towel dispensers
    • Número OmniClass23-21 43 15 25
    • Título OmniclassPaper Towel Dispensers