Publicar produtos
Tork Xpressnap® Push-Button Drive-Thru Napkin Dispenser Black N4
Tork Xpressnap® Push-Button Drive-Thru Napkin Dispenser Black N4
Tork Xpressnap® Push-Button Drive-Thru Napkin Dispenser Black N4

    Tork Xpressnap® Push-Button Drive-Thru Napkin Dispenser Black N4

    Traduzido por Google,
    Tork PeakServe®: a mais recente inovação projetada para banheiros de alto tráfego, onde a equipe precisa otimizar o tempo de limpeza e manter um fluxo constante de pessoas. Compatível com as toalhas de mão Tork PeakServe® Continuous™, o Adaptador Tork PeakServe Small permite a expansão de armários de toalhas de mão em aço inoxidável, com capacidade para até 1.000 toalhas contínuas. Os refis compactados são rápidos de encher, podem ser reabastecidos a qualquer momento e são fáceis de armazenar e transportar, permitindo que a equipe se concentre na limpeza, e não na reposição.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única6532000
    • Familia de productoSignature line
    • Grupo de produtosInterfold Dispenser Napkins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-07
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)24.5
    • Largura (polegadas)9.25
    • Profundidade (polegadas)9.25
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)5.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores