Publicar produtos
Tork Xpressnap® Tabletop Napkin Dispenser Walnut N4

Tork Xpressnap® Tabletop Napkin Dispenser Walnut N4

Traduzido por Google,
O dispensador de guardanapos Tork Image Xpressnap® é a solução ideal para restaurantes modernos, sejam eles de serviço rápido ou completo, que oferecem guardanapos em um local centralizado. Fabricado com materiais genuínos, este elegante dispensador fornece guardanapos um de cada vez, melhorando a higiene e reduzindo o consumo em pelo menos 25% em comparação com os dispensadores de guardanapos tradicionais.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única72900
  • Familia de productoSignature line
  • Grupo de produtosInterfold Dispenser Napkins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-15
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)7.6
  • Largura (polegadas)8
  • Profundidade (polegadas)5.5
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_81_56
  • Uniclass 2015 DescriçãoNapkins