Publicar produtos
Tork Image Xpressnap® Café® Napkin Dispenser

Tork Image Xpressnap® Café® Napkin Dispenser

Traduzido por Google,
O Tork Xpressnap® Image complementa o seu negócio e diz aos clientes que você se preocupa com a experiência deles e garantimos que o sistema de dispensação de guardanapos Tork Xpressnap® reduzirá o uso de guardanapos em pelo menos 25% em comparação com dispensadores tradicionais, ajudando você a reduzir o consumo e o desperdício de guardanapos.
  • Dispensador de guardanapos menor lindamente projetado feito de alta qualidade e material genuíno (nogueira)
  • Ótimo para self-service, estabelecimentos mais sofisticados/design conscientes que servem porções menores de comida
  • Um pequeno dispensador que cabe em qualquer mesa
  • Reduz o desperdício de guardanapos e melhora o manuseio de guardanapos
  • Vencedor do Red Dot Award 2014 por produto
Especificações técnicas
  • Ref.ª única75350
  • Familia de productoXpressnap
  • Grupo de produtosTabletop
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-15
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)138
  • Largura (polegadas)121
  • Profundidade (polegadas)144
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_81_56
  • Uniclass 2015 DescriçãoNapkins