Publicar produtos
Tork Mechanical Hand Towel Roll Dispenser, White
Tork Mechanical Hand Towel Roll Dispenser, White
Tork Mechanical Hand Towel Roll Dispenser, White

    Tork Mechanical Hand Towel Roll Dispenser, White

    Traduzido por Google,
    O dispensador mecânico de rolo de toalha de mão Tork foi projetado para durar em banheiros movimentados e oferece confiabilidade com a qual você pode contar. Durável e fácil de manter, proporciona uma experiência de dispensação higiênica. Reduz o consumo com um consumo de cada vez e acomoda uma variedade de toalhas de rolo de 7,5 polegadas controladas. O dispensador está disponível em branco e preto. - Reduz o desperdício e economiza dinheiro com dispensação higiênica, uma de cada vez. - Atende mais clientes, com menos trocas devido às opções de toalhas de alta capacidade. - Fácil de carregar com uma tampa translúcida para verificações de recarga rápidas - Garantido para executar mais de 360.000 secagem à mão, economizando tempo, dinheiro e problemas (Secagem à mão com base nos testes de laboratório internos da Essity.)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única772720
    • Familia de productoPlastic
    • Grupo de produtosHand Towel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-15
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)16.5
    • Largura (polegadas)12.3
    • Profundidade (polegadas)9.4
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)10
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriçãoPaper towel dispensers
    • Número OmniClass23-21 43 15 25
    • Título OmniclassPaper Towel Dispensers