Publicar produtos
Pillar sideboard - varnished teak - wild brown - 2 doors - 119x45x70 cm
Pillar sideboard - varnished teak - wild brown - 2 doors - 119x45x70 cm
Pillar sideboard - varnished teak - wild brown - 2 doors - 119x45x70 cm
    Ethnicraft

    Pillar sideboard - varnished teak - wild brown - 2 doors - 119x45x70 cm

    Traduzido por Google,
    Definida por proporção e detalhes, a coleção Pillar explora uma linguagem arquitetônica através de formas simples. Os painéis verticais de madeira introduzem ritmo e textura, enquanto o tom quente da madeira maciça traz uma presença sólida e inspiradora. A forma estruturada do aparador oferece amplo espaço de armazenamento, adicionando um toque de elegância a ambientes residenciais e profissionais.

    Entre em contato com a Ethnicraft

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única14321-Pillar-sideboard
    • Familia de productoPillar
    • Grupo de produtosSideboards
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)70
    • Largura (mm)45
    • Profundidade (mm)119
    Relacionado
    • Material principalTeka
    • Peso líquido (Kg)52.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento