Publicar produtos
PI wall shelf - varnished mahogany - 3 shelves - 100x35x126 cm
PI wall shelf - varnished mahogany - 3 shelves - 100x35x126 cm
    Ethnicraft

    PI wall shelf - varnished mahogany - 3 shelves - 100x35x126 cm

    Traduzido por Google,
    A coleção PI homenageia o design da natureza, preservando a força, as curvas e as linhas originais. Formas interessantes são descobertas neste acabamento elegante e sofisticado, com um toque de imperfeição. Cada prateleira PI recebe um acabamento manual para garantir que as características individuais da madeira sejam respeitadas. Design de Alain van Havre. Finalista do Prêmio BDNY 2022.

    Entre em contato com a Ethnicraft

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única29778-PI-wall-shelf
    • Familia de productoPolished Imperfect
    • Grupo de produtosShelves
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)126
    • Largura (mm)35
    • Profundidade (mm)100
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Peso líquido (Kg)12.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento