Publicar produtos
Roller Max filing cabinet - varnished mahogany - dark brown 100x45x142 cm
Roller Max filing cabinet - varnished mahogany - dark brown 100x45x142 cm
Roller Max filing cabinet - varnished mahogany - dark brown 100x45x142 cm
    Ethnicraft

    Roller Max filing cabinet - varnished mahogany - dark brown 100x45x142 cm

    Traduzido por Google,
    O arquivo Roller Max oferece armazenamento funcional com uma presença marcante. Com portas de correr, prateleiras ajustáveis ​​e puxadores perfeitamente integrados, ele exibe com elegância o padrão de ripas de madeira empilhadas da coleção. Uma solução de arquivamento refinada, ideal para revestir uma parede ou delimitar um espaço, que traz organização inteligente para ambientes de escritório em constante evolução. Design de Alain van Havre.

    Entre em contato com a Ethnicraft

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única35028-Roller-Max-filing-cabinet
    • Familia de productoRoller Max
    • Grupo de produtosStorage Cupboard
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)45
    • Largura (mm)100
    • Profundidade (mm)142
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Peso líquido (Kg)71.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento