Publicar produtos
Specimen Pass-Through Surgical Cabinets
Specimen Pass-Through Surgical Cabinets
Specimen Pass-Through Surgical Cabinets
Specimen Pass-Through Surgical Cabinets

    Specimen Pass-Through Surgical Cabinets

    3.7 de 5 estrelas3.7(11 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Gabinete de passagem de amostra

    Os Armários de Passagem de Amostras são uma forma segura de transportar amostras e outros recipientes de uma sala de exames para um receptáculo ou laboratório, mantendo a privacidade do paciente. O sistema de trava garante que apenas uma porta possa ser aberta por vez, e portas de vidro opcionais oferecem ampla visão da amostra sendo coletada. O Armário de Passagem de Amostras Revit é frequentemente utilizado em hospitais, consultórios médicos e laboratórios.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 12", 24"
    Profundidades: 7", 11", 17"
    Alturas: 12", 24"

    • Frequentemente usado em hospitais, consultórios médicos, laboratórios e outros ambientes médicos com necessidades de passagem segura
    • Coloque o modelo na parede desejada, defina a espessura da parede e as dimensões e opções desejadas do gabinete
    • Opções de portas de vidro frontal e traseira disponíveis
    • As maçanetas de bloqueio seguras garantem que apenas uma porta possa abrir por vez


    Os armários cirúrgicos de aço inoxidável são projetados para salas cirúrgicas, laboratórios e outros espaços com foco médico. Sua escolha de opções de superfície, embutidas ou de passagem proporciona máxima flexibilidade até mesmo nos menores ambientes. O aço inoxidável de grau médico é inerte, não absorvente e fácil de limpar e esterilizar. Basta posicionar o método de instalação desejado, inserir as dimensões desejadas e selecionar as opções que atendem às suas necessidades. Os modelos incluem tampos inclinados, travas opcionais e alturas variadas de rodapé. Uma variedade de opções de personalização para configuração interna também está incluída no modelo, como número de prateleiras e iluminação integrada.
    Especificação
    • Construction
      • Type 304 Stainless Steel
      • Fully welded and modular assembly - all weld ground and polished
      • #4 stainless finish
      • Anchor holes provided
      Doors and Drawers
      • Full height stainless, self lubricating piano hinges
      • Door glass is tempered, double strength safety glass. 1/4" thick
      • Drawer slides full extension will ball bearing action. 250 lbs. capacity
      • Locks included at additional cost
      • Locks are keyed alike by default
      Shelves
      • Height adjustable on 1/2" increments
      • Adjustments on flush, built in ladders
      • Reinforced on all four sides
      Integrated Lamp
      • Lamp included on SDC models
      • 115 Volt, 60 Hz, 1.5 AMP operation
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Cabinet_Specimen_Pass_Through_SST
    • Familia de productoHealthcare
    • Grupo de produtosSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-09
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Manufactured Metal Casework