Publicar produtos
Flow sideboard - varnished mahogany - rose brown - 2 sliding doors - 224x45x82 cm
Flow sideboard - varnished mahogany - rose brown - 2 sliding doors - 224x45x82 cm
Flow sideboard - varnished mahogany - rose brown - 2 sliding doors - 224x45x82 cm
    Ethnicraft

    Flow sideboard - varnished mahogany - rose brown - 2 sliding doors - 224x45x82 cm

    Traduzido por Google,
    A coleção Flow captura uma sensação de movimento através de bordas suaves e linhas fluidas. Com cantos delicadamente arredondados e curvas sutis por toda parte, cada peça exala um espírito vintage com uma atitude moderna e refinada, pronta para complementar espaços e necessidades em constante evolução. O tampo generoso e as prateleiras internas do aparador oferecem armazenamento prático com apelo visual. Feito de mogno maciço com um rico acabamento em verniz que realça os veios naturais, ele se apoia em pés distintos que conferem uma postura leve e elevada a este clássico funcional.

    Entre em contato com a Ethnicraft

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única35086-Flow-sideboard
    • Familia de productoFlow
    • Grupo de produtosSideboards
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)82
    • Largura (mm)45
    • Profundidade (mm)224
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Peso líquido (Kg)73.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento