Publicar produtos
Roller Max sideboard - oak - 2 doors - 224x45x80 cm
Roller Max sideboard - oak - 2 doors - 224x45x80 cm
Roller Max sideboard - oak - 2 doors - 224x45x80 cm
    Ethnicraft

    Roller Max sideboard - oak - 2 doors - 224x45x80 cm

    4.7 de 5 estrelas4.7(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    O aparador Roller Max oferece armazenamento funcional com um design atraente. Com portas de correr, prateleiras ajustáveis ​​e puxadores perfeitamente integrados, esta peça exibe com elegância o design de ripas de madeira empilhadas característico da coleção. O resultado é um item elegante e sofisticado, ideal tanto para espaços residenciais quanto comerciais. Design de Alain van Havre.

    Entre em contato com a Ethnicraft

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única50051-Roller-Max-sideboard
    • Familia de productoRoller Max
    • Grupo de produtosSideboards
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)80
    • Largura (mm)45
    • Profundidade (mm)224
    Relacionado
    • Material principalCarvalho
    • Peso líquido (Kg)88
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento