Publicar produtos
Stairs sideboard - varnished oak - 4 doors - 200x46x80 cm
Stairs sideboard - varnished oak - 4 doors - 200x46x80 cm
Stairs sideboard - varnished oak - 4 doors - 200x46x80 cm
Stairs sideboard - varnished oak - 4 doors - 200x46x80 cm
    Ethnicraft

    Stairs sideboard - varnished oak - 4 doors - 200x46x80 cm

    Traduzido por Google,
    Uma composição angular, concebida por Alain van Havre, forma o núcleo de um design que visa distanciar-se das superfícies estáticas e imóveis tradicionais. Cria-se uma sensação única de volume que altera a percepção do aparador à medida que se passa por ele.

    Entre em contato com a Ethnicraft

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única50764-Stairs-sideboard
    • Familia de productoStairs
    • Grupo de produtosSideboards
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)80
    • Largura (mm)46
    • Profundidade (mm)200
    Relacionado
    • Material principalCarvalho
    • Peso líquido (Kg)84
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento