Publicar produtos
PI wall shelf - oak - 1 shelf - 100 x 35 x 28 cm
PI wall shelf - oak - 1 shelf - 100 x 35 x 28 cm
    Ethnicraft

    PI wall shelf - oak - 1 shelf - 100 x 35 x 28 cm

    Traduzido por Google,
    A coleção PI homenageia o design da natureza, preservando a força, as curvas e as linhas originais. Formas interessantes são descobertas neste acabamento elegante e sofisticado, com um toque de imperfeição. Cada peça da coleção PI recebe um acabamento manual para garantir que as características individuais da madeira sejam respeitadas. A prateleira de parede PI oferece um espaço equilibrado para guardar objetos de valor sentimental.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única51273-PI-wall-shelf
    • Familia de productoPolished Imperfect
    • Grupo de produtosShelves
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)28
    • Largura (mm)100
    • Profundidade (mm)35
    Relacionado
    • Material principalCarvalho
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento