Publicar produtos
PI wall shelf - oak - 5 shelves - 100x35x196 cm
PI wall shelf - oak - 5 shelves - 100x35x196 cm
    Ethnicraft

    PI wall shelf - oak - 5 shelves - 100x35x196 cm

    Traduzido por Google,
    A coleção PI homenageia o design da natureza, preservando a força, as curvas e as linhas originais. Formas interessantes são descobertas neste acabamento elegante e sofisticado, com um toque de imperfeição. Cada peça da coleção PI recebe um acabamento manual para garantir que as características individuais da madeira sejam respeitadas. A prateleira de parede PI oferece um espaço equilibrado para guardar objetos de valor sentimental.

    Entre em contato com a Ethnicraft

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única51338-PI-wall-shelf
    • Familia de productoPolished Imperfect
    • Grupo de produtosShelves
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)196
    • Largura (mm)35
    • Profundidade (mm)100
    Relacionado
    • Material principalCarvalho
    • Peso líquido (Kg)26
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento