Publicar produtos
Eurofase 14747-014 In-Ground 9-Light Frosted LED
Eurofase 14747-014 In-Ground 9-Light Frosted LED

    Eurofase 14747-014 In-Ground 9-Light Frosted LED

    Traduzido por Google,

    Luz de LED quadrada. Entrada de 120V, driver embutido. Lentes de vidro. Acabamento externo em aço inoxidável. Corpo de metal em alumínio fundido. Caixa de montagem em policarbonato incluída. Longa vida útil, eficiência energética, tecnologia LED de baixa manutenção. Embora o estilo e o design sejam centrais na filosofia da empresa, a Eurofase não mede esforços para garantir a qualidade do produto e a satisfação do cliente. A equipe de Controle de Qualidade Eurofase supervisiona a integridade mecânica e elétrica de cada produto Eurofase. Um processo rigoroso é implementado para garantir que todos os elementos cruciais – como aprovações de segurança, testes de longevidade, embalagem e instruções – atendam aos altos padrões de qualidade esperados pela Eurofase. A sede da Eurofase abriga um Laboratório de Testes de Normas UL 1598, onde podemos monitorar de forma independente o processo de aprovação de segurança. A Eurofase é creditada com a introdução de várias novas tendências de design e tecnologia no mercado norte-americano. Além disso, o talento da empresa para o design contemporâneo promove continuamente o uso de tecnologias de lâmpadas emergentes, como LED, halogênio e fluorescente compacta.

    Como destaque na Amazon.com

    Especificação
    • No.: 14747-014 

      Product Color: STAINLESS STEEL 

      Shade / Accent Color: FROSTED GLASS 

      Length: 4.75″

      Width: 4.75″ 

      Height: 5″

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEurofase-14747-014-In-Ground-9-Light-Frosted-LED
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosIngrade
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391116
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures