Publicar produtos
Atrivm indoor rectangular dining table 180x98x75
Atrivm indoor rectangular dining table 180x98x75
    expormim

    Atrivm indoor rectangular dining table 180x98x75

    4.9 de 5 estrelas4.9(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Tampo em madeira maciça de carvalho europeu com 21 mm/0,83” de secção. Estrutura em perfil de alumínio de alta resistência, com acabamento em pó de poliéster. Pernas em perfil de madeira maciça de carvalhos europeus. A coleção também está disponível em tampo lacado
    versão (MDF) e tampo em madeira de carvalho europeu. Caixa de junção opcional.

    Entre em contato com a expormim

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaatrivm-indoor-rectangular-dining-table-180
    • Familia de productoAtrivm indoor
    • Grupo de produtosIndoor collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)750
    • Largura (mm)1800
    • Profundidade (mm)980
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)41
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21_22
    • Uniclass 2015 DescriçãoDining tables
    • Código CSI MasterFormat 201411 30 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
    • Número OmniClass23-21 23 15
    • Título OmniclassResidential Tables