Publicar produtos
Bare square coffee table 100x100x35
Bare square coffee table 100x100x35
Bare square coffee table 100x100x35
Bare square coffee table 100x100x35
Bare square coffee table 100x100x35
    expormim

    Bare square coffee table 100x100x35

    4.3 de 5 estrelas4.3(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Estrutura em tubo oval de aço inoxidável, com acabamento em pó de poliéster. Opções de mesa: HPL Trespa® 8 mm/0,31” de espessura, FENIX NTM® 8 mm/0,31” de espessura e Dekton® 8 mm/0,31” de espessura.

    Entre em contato com a expormim

    Especificação
        Especificações técnicas
        • Ref.ª únicabare-square-coffee-table
        • Familia de productoBare
        • Grupo de produtosOutdoor collection
        • TipoObject (objeto único)
        • Data de publicação2022-04-11
        • Número de edição1
        • Altura (mm)35
        • Largura (mm)100
        • Profundidade (mm)100
        Relacionado
        • Material principalAço inox
        • Fabricado emSpain
        • Peso líquido (Kg)15
        Classificação
        • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
        • Classificação IFCMobilia
        • Código ETIMEG017960
        • Nome ETIMFurniture
        • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
        • Código UNSPSC56
        • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21_14
        • Uniclass 2015 DescriçãoCoffee tables
        • Código CSI MasterFormat 201411 30 00
        • Título CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
        • Número OmniClass23-21 23 15 17
        • Título OmniclassResidential Coffee Tables
        • Código CSI UniFormat IIE20
        • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS