Publicar produtos
Bistro indoor dining table stand with elliptical top
Bistro indoor dining table stand with elliptical top
Bistro indoor dining table stand with elliptical top
    expormim

    Bistro indoor dining table stand with elliptical top

    Traduzido por Google,

    Tampo em madeira maciça de carvalho europeu com 21 mm/0,83” de secção. Estrutura em tubo oval de aço inoxidável, com acabamento em pó de poliéster. A coleção também está disponível em versão lacada (MDF) e em compensado de carvalho europeu. Entregue desmontado.

    Entre em contato com a expormim

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabistro-indoor-table-elliptical-top
    • Familia de productoBistro indoor
    • Grupo de produtosIndoor collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)750
    • Largura (mm)900
    • Profundidade (mm)900
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço inox
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)29
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21_22
    • Uniclass 2015 DescriçãoDining tables
    • Código CSI MasterFormat 201411 30 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
    • Número OmniClass23-21 23 15
    • Título OmniclassResidential Tables