Publicar produtos
Bistro outdoor dining table stand with round top  Ø 90x74
Bistro outdoor dining table stand with round top  Ø 90x74
    expormim

    Bistro outdoor dining table stand with round top Ø 90x74

    Traduzido por Google,

    Estrutura em tubo oval de aço inoxidável, com acabamento em pó de poliéster. Opções de mesa: HPL Trespa® 13 mm/0,51” de espessura, FENIX NTM® 12 mm/0,47” de espessura e Dekton® 8 mm/0,31” de espessura.

    Entre em contato com a expormim

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabistro-outdoor-table-round-top-90
    • Familia de productoBistro outdoor
    • Grupo de produtosOutdoor collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)740
    • Largura (mm)900
    • Profundidade (mm)900
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)27
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21_22
    • Uniclass 2015 DescriçãoDining tables
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-21 23 15
    • Título OmniclassResidential Tables