Publicar produtos
Falcata indoor rectangular dining table 295x115x75
Falcata indoor rectangular dining table 295x115x75
Falcata indoor rectangular dining table 295x115x75
    expormim

    Falcata indoor rectangular dining table 295x115x75

    Traduzido por Google,

    Tampo em madeira maciça de carvalho europeu com 21 mm/0,83” de secção. Estrutura em perfil de alumínio de alta resistência e pernas de alumínio injetado, com acabamento em pó de poliéster. A coleção também está disponível em versão lacada (MDF) e em
    Contraplacado de carvalho europeu. Caixa de junção opcional.

    Entre em contato com a expormim

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafalcata-indoor-rectangular-dining-table-295
    • Familia de productoFalcata indoor
    • Grupo de produtosIndoor collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)750
    • Largura (mm)2950
    • Profundidade (mm)1150
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioMadeira
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)61
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21_22
    • Uniclass 2015 DescriçãoDining tables
    • Código CSI MasterFormat 201411 30 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
    • Número OmniClass23-21 23 15
    • Título OmniclassResidential Tables
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS