Publicar produtos
Flamingo indoor high dining table stand with round top Ø 90x110
expormim

Flamingo indoor high dining table stand with round top Ø 90x110

Traduzido por Google,

Tampo em madeira maciça de carvalho europeu com 21 mm/0,83” de secção. Estrutura em tubo de alumínio, com acabamento em pó de poliéster. A coleção também está disponível em versão lacada (MDF) e em compensado de carvalho europeu.

Entre em contato com a expormim

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaflamingo-indoor-high-table-round-top-90
  • Familia de productoFlamingo indoor
  • Grupo de produtosIndoor collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-04-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1100
  • Largura (mm)900
  • Profundidade (mm)900
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAlumínio
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)36
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Código ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21_22
  • Uniclass 2015 DescriçãoDining tables
  • Código CSI MasterFormat 201411 30 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
  • Número OmniClass23-21 23 15
  • Título OmniclassResidential Tables