Publicar produtos
Grada indoor square coffee table 100x100x30
expormim

Grada indoor square coffee table 100x100x30

Traduzido por Google,

Estrutura em tubo de aço inoxidável, com acabamento em pó de poliéster. Tampo em madeira maciça de carvalhos europeus com 21 mm/0,83” de secção ou pedra natural. A coleção também está disponível em versão lacada (MDF) e em compensado de carvalho europeu.

Entre em contato com a expormim

Especificação
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicagrada-indoor-square-coffee-table-100
      • Familia de productoGrada indoor
      • Grupo de produtosIndoor collection
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2022-03-03
      • Número de edição1
      • Altura (mm)30
      • Largura (mm)100
      • Profundidade (mm)100
      Relacionado
      • Material principalMadeira
      • Material secundárioAço inox
      • Fabricado emSpain
      • Peso líquido (Kg)13
      Classificação
      • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
      • Classificação IFCMobilia
      • Código ETIMEG017960
      • Nome ETIMFurniture
      • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21_14
      • Uniclass 2015 DescriçãoCoffee tables
      • Código CSI MasterFormat 201411 30 00
      • Título CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
      • Número OmniClass23-21 23 15 17
      • Título OmniclassResidential Coffee Tables